1/2 L PD SS SM

Número de producto completo: 1/2 L PD SS SM
1/2 L PD SS SM
60 Case, pulgadas

60 Case , 0.5 in Diámetro, Clase L, Acero inoxidable 440 C50 Rockwell C Mín.

Plazo de entrega:  Next Day*
Cortado a medida:

Mín.: 1.0 in  Máx.: 166.0 in  Tolerancia +/- 0.03125


  • El eje 60 Case LinearRace de Thomson está fabricado con los más altos estándares de calidad. El uso de 60 Case® LinearRace con rodamientos Linear Ball Bushing de Thomson garantiza un rendimiento óptimo y la vida útil de desplazamiento de los rodamientos.
  • Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
  • Rectificado sin centro para un acabado de superficie líder en la industria de 8 Ra máx.
  • Redondez dentro de 0.000080"" para clases L, S, D, M y 0.000050"" para clase N
  • Rectitud dentro de 0.001"" por pie acumulativo cuando se envía desde la fábrica
  • Todos los ejes preperforados contienen dimensiones Y estándar (Y1=Y2). La dimensión Y es la distancia desde el centro de los orificios preperforados más cercanos a los extremos del eje.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor Tolerancias
[D] Diameter 0.5 in 0.4990 / 0.4995 in
[A] Length 0 in ± .03125 in
[B] Chamfer End Depth 0.031 in ± .010 in
[C] Chamfer End Angle 45 ° ± 1 °

Especificaciones

Especificaciones Valor
Tipo de eje Preperforado
Material, eje Acero inoxidable 440C
Acabado superficial 8 Ra micropulgadas Máx.
Clase de tolerancia Class L
Dureza 50 Rockwell C Mín.
Rectitud 0,001 in por pie, acumulativa (lectura total del indicador de 0,002 in)
Opción Pretaladrado (PT) Pretaladrado
Longitud 4.216,400 mm / 166,000 in
Diámetro 13 mm / 0,500 in
Peso 9,130 lb
Profundidad de carcasa, mínima 1,016 mm / 0,040 in
Redondez 0,00203 mm / 0,00008 in
Unión cónica 0,0025 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: